Material
Aço.
Versão
Classe de qualidade 8. Revestimento plástico.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço.
Versão
Classe de qualidade 8. Revestimento plástico.
Indicação
Ganchos de içamento para eslingas redondas são adequados para a suspensão rápida de elementos têxteis, os quais são utilizados para içamento de cargas, por ex., cintas têxteis ou eslingas redondas. Estes ganchos são equipados com uma trava de segurança forjada e de alta estabilidade. Para proteger as cintas, todas as bordas são arredondadas de forma precisa.
A cor dos ganchos corresponde ao código de cores que regula as capacidades de carga das cintas têxteis.
Os ganchos de içamento para eslingas redondas estão em conformidade com as diretrizes de máquinas e foram submetidos aos testes da BG (carimbo H).
A cor dos ganchos corresponde ao código de cores que regula as capacidades de carga das cintas têxteis.
Os ganchos de içamento para eslingas redondas estão em conformidade com as diretrizes de máquinas e foram submetidos aos testes da BG (carimbo H).
Faixa de temperatura
de -40 °C até 200 °C = 100% da capacidade de carga
até 300 °C = 90% da capacidade de carga
até 400 °C = 75% da capacidade de carga
até 300 °C = 90% da capacidade de carga
até 400 °C = 75% da capacidade de carga
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.