Puxador Tubular
oval
alumínio
vermelho RAL 3020
revestido a pó
- • Visual compacto mesmo com baixo peso
• Design clássico e elegante
• Cabo ergonômico
• Sistema de fixação patenteado para montagem traseira
- Elemento de retenção para a abertura e fechamento de coberturas, revestimentos e tampas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, fabricação de ferramentas, indústria de móveis, tecnologia de reabilitação e médica
- Imagem robusta em combinação com sua leveza
- Diferentes variantes de cores
28,61 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Puxador Tubular
Versão 1
oval
Material do corpo básico
alumínio
Cor do corpo básico
vermelho RAL 3020
Superfície do corpo básico
revestido a pó
A=Distância entre furos
300
D=Furo de fixação
M08
F=Capacidade de carga (N)
1000
L=Comprimento
346,4
B
34
H
62
Montagem
da lado traseiro
Puxador industrial seção trans
oval
Descrição
Descrição do produto
O puxador industrial para máquinas convence pela sua combinação de fatores como visual compacto, alta estabilidade e extrema leveza. O sistema de fixação patenteado possibilita a montagem pelo lado traseiro. Parte da frente sem parafusos visíveis. Com a sua superfície de fácil limpeza e resistente ao atrito, o puxador se adapta de forma ideal ao ambiente.
Material
Tubo oval de alumínio EN AW-6060.
Bucha roscada de aço.
Bucha roscada de aço.
Versão
anodizado nas cores naturais ou com revestimento em pó preto, vermelho rubi RAL 3003 ou vermelho tráfego RAL 3020
Indicação
O material de fixação não está incluído no fornecimento. Para o suporte seguro e permanente, recomenda-se o uso de um parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno e trava rosca.
Montagem
O manípulo da máquina pode ser fixado pela parte traseira. Para isso, são fornecidos parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN ou parafusos sextavados no tamanho de rosca M8.
Vantagens
Imagem robusta em combinação com sua leveza.
Design intemporal e elegante.
Forma ergonômica do manípulo.
Sistema de fixação patenteado para montagem traseira.
Design intemporal e elegante.
Forma ergonômica do manípulo.
Sistema de fixação patenteado para montagem traseira.
Acessórios
07160 Parafusos cilíndricos com sextavado interno, de acordo com a norma DIN 912/DIN EN ISO 4762, com trava rosca
07160 Parafusos cilíndricos com sextavado interno, de acordo com norma DIN 912/DIN EN ISO 4762
07171 Parafusos sextavados, de acordo com norma DIN 933/DIN EN ISO 4017
07160 Parafusos cilíndricos com sextavado interno, de acordo com norma DIN 912/DIN EN ISO 4762
07171 Parafusos sextavados, de acordo com norma DIN 933/DIN EN ISO 4017
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.