Material
Aço inoxidável 1.4404.
Versão
peça polida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4404.
Versão
peça polida.
Indicação
Com o uso de porcas borboleta, pode-se realizar uniões aparafusadas simples. Estas uniões podem ser abertas e fechadas facilmente, sem o uso de ferramentas.
A superfície é completamente polida e apresenta uma profundidade de rugosidade muito menor do que Ra 0,8 μm. O contorno é fabricado com raios e transições suaves. Devido ao polimento da superfície, quase não ocorre aderência de sujeira e resíduos do produto ou de produtos de limpeza. Desta maneira, é assegurada uma limpeza fácil.
A superfície é completamente polida e apresenta uma profundidade de rugosidade muito menor do que Ra 0,8 μm. O contorno é fabricado com raios e transições suaves. Devido ao polimento da superfície, quase não ocorre aderência de sujeira e resíduos do produto ou de produtos de limpeza. Desta maneira, é assegurada uma limpeza fácil.
Sob consulta
Rosca polegada, rosca macho.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.