text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
peça endurecida e brunida.
Indicação
Através do pino roscado com sextavado interno, é possível ajustar o torque de desengate para obter a força de tensão desejada. Ela é alcançada quando o cabo for dobrado aprox. 15°.

Observação:
Certifique-se de que o cabo seja dobrado na direção horizontal.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram