text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Carcaça e braço de fixação de aço.
Indicação
Grampo manual com mecanismo integrado de alavanca articulada e bloqueio acima do ponto morto.
O braço de fixação possui um batente fixo para uma posição final reproduzível.
A carcaça é fornecida com um molde de furação frontal.
Todos os eixos do sistema mecânico são guiados em buchas.
Alavanca manual com cabo ergonômico.
Para o alojamento de posicionadores, o braço de fixação possui um molde de furação.

1) Braço da alavanca: máx. R 300 mm
2) Entalhe da posição final para ângulo de abertura 45° - 65°
3) Entalhe da posição final para ângulo de abertura 90° - 120°
4) Limitador de curso para ângulo de abertura
5) Para valores [...] se aplica a tolerância a uma distância de 80 mm do ponto de rotação
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram