Descrição
Material
Cabo da alavanca em zinco fundido conforme norma DIN EN 12844.
Pino de centragem e cunha de fixação em aço 1.0715.
Anel de aperto em aço.
Pino de centragem e cunha de fixação em aço 1.0715.
Anel de aperto em aço.
Versão
Cabo da alavanca preto, revestimento plástico.
Pino de centragem e anel de aperto fosfatados.
Cunhas de fixação com acabamento oxidado.
Escala de medida a laser.
Pino de centragem e anel de aperto fosfatados.
Cunhas de fixação com acabamento oxidado.
Escala de medida a laser.
Indicação
Ao girar a alavanca de aperto, ambos os calços de aperto são tensionadas no furo. Através dos anéis de aperto reguláveis de forma contínua, um ou mais elementos para atamento e içamento de cargas de espessuras diferentes são firmemente fixados.
Aplicação
Os pinos posicionadores de aperto são destinados para fixar de forma ideal elementos de batente convencionais em materiais de espessuras diferentes sobre mesas perfuradas/mesas de solda com orifícios de diâmetro de 16 mm ou 28 mm.
Vantagens
Faixa de aperto regulável de 0-36 mm e 0-75 mm, sem intervalos.
Insensível em relação ao diâmetro e qualidade de superfície do furo (até H12).
Faixa de aperto de fácil pré-regulagem por meio de escala.
Fixação no furo sem danificar a superfície.
Efeito de força de fixação para baixo aplicável também em mesas com espessuras mais finas (≥8 mm ou ≥4 mm).
Compatível com elementos de batentes de fim de curso convencionais.
Insensível em relação ao diâmetro e qualidade de superfície do furo (até H12).
Faixa de aperto de fácil pré-regulagem por meio de escala.
Fixação no furo sem danificar a superfície.
Efeito de força de fixação para baixo aplicável também em mesas com espessuras mais finas (≥8 mm ou ≥4 mm).
Compatível com elementos de batentes de fim de curso convencionais.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.