- Fixação da peça de trabalho com efeito de força de aperto para baixo
- O levantamento da peça de trabalho é impedido
- Mordentes com dentes
- Mordentes endurecidos
- Para forças de tensão elevadas
Descrição
Material
peça pintada na cor preta.
Mordente com superfície sem tratamento.
Mordente com superfície sem tratamento.
Versão
peça pintada na cor preta.
Mordente com superfície sem tratamento.
Mordente com superfície sem tratamento.
Indicação
Com o grampo de fixação com força de fixação para baixo, a peça de usinagem será pressionada contra o contra-suporte, evitando ao mesmo tempo a elevação da peca. O grampo de fixação e o contra-suporte, ambos com forca de aperto para baixo, são fixados com parafusos de cabeça cilíndrica DIN 912. Em conjunto, estes elementos garantem uma fixação segura.
Forma B:
2 arruelas cônicas e 2 arruelas esféricas para M12 e M16 incluídas no fornecimento.
Forma B:
2 arruelas cônicas e 2 arruelas esféricas para M12 e M16 incluídas no fornecimento.
Indicação de desenho
1) Arruela cônica e arruela esférica para M12 e M16
2) Peça de usinagem
2) Peça de usinagem
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.