text.skipToContent text.skipToNavigation
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço zincado.
Indicação
Pinos de encaixe com trava de bloqueio retrátil servem para a fixação rápida e fácil, assim como para a união permanente
de peças móveis e peças de trabalho.
A ampla trava de bloqueio retrátil protege as peças de união, através de uma grande secção transversal.
Além disso, eles suportam cargas na direção axial.
Ranhuras de engate na trava possibilitam ainda uma colocação exata nas posições “Fechado” e “Aberto”.
Indicação de desenho
1) Ranhura de engate
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram

Pinos de encaixe com trava de bloqueio retrátil

Pinos de encaixe com trava de bloqueio retrátil são adequados para aplicação nos processos de travamento dos setores de engenharia mecânica e construção de equipamentos. Eles servem para a fixação rápida e fácil, assim como para a união permanente de peças móveis e peças de trabalho.

A trava de bloqueio retrátil se encontra poscionada na extremidade inferior do pino, a qual serve de trava de segurança na união de duas peças. A trava de bloqueio retrátil de formato largo possui um entalhe central, possibilitando um posicionamento duplo.

Além dos pinos de encaixe com trava de bloqueio retrátil, a linha de produtos da norelem oferece adicionalmente pinos de encaixe na versão padrão, assim como na versão com anel de segurança.