text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Aço inoxidável 1.4305.

Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
As buchas de alojamento são adequadas para o alojamento simples e rápido de pinos de bloqueio esférico com mecanismo de travamento na cabeça.
Vantagens
As buchas de alojamento podem ser aplicadas dos dois lados.
Uma centragem adicional das buchas de alojamento é fornecida através da ponta de centralização (D3).
Indicação de desenho
1) sem centragem
2) com centragem
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram