text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Corpo em aço temperado.
Esfera:
Forma P em aço inoxidável com superfície em poliuretano.
Versão
Corpo da peça temperado e brunido.
Esfera:
Forma O superfície comparável à granulação 100.
Indicação
Os pêndulos de apoio são utilizados para o apoio e para a fixação de peças de trabalho. Além disto, eles servem como batentes, suportes e posicionadores para dispositivos pesados e na fabricação de ferramentas.

As esferas são protegidas contra torção.

Forma P: A superfície de poliuretano é firmemente vulcanizada na esfera. Não pode soltar-se e nem perder a cor. Proporciona proteção otimizada contra danos em superfícies sensíveis. A superfície com aspecto perolado permite altas forças de retenção e passagem de ar, de modo que não ocorra nenhum efeito de vácuo entre a superfície de contato e os pêndulos de apoio.
Vantagens
Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.
O sextavado interno facilita a regulagem e posicionamento nos furos passantes.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram