text.skipToContent text.skipToNavigation
10160

Perfis em alumínio 45x60 Tipo B

  • Para construções em geral
  • Compatível com os sistemas de perfis convencionais
  • Resistente aos riscos e protegido contra corrosão
  • Versatilidade modular graças aos extensos acessórios
  • Endurecido termicamente
Particularidades:

a partir de 45,79 €

+ o ICMS alemão
Seu comprimento desejado não pôde ser visualizado?
Fale conosco! Entre em contato agora mesmo com um técnico responsável à disposição no nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. É possível efetuar encomenda de corte sob medida até 6000mm de comprimento.

Descrição

Material
Alumínio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Versão
endurecido termicamente, anodizado em cores naturais.
Indicação
Perfil em alumínio para construções em geral.
Corte em meia esquadria 15°, 30° e 45°.