{"product":{"productId":"agid.20277","price":4,"name":"Suporte para cabos"},"currency":"EUR"}
Material
Poliamida.
O-Ring FPM 70.
O-Ring FPM 70.
Versão
preto.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Poliamida.
O-Ring FPM 70.
O-Ring FPM 70.
Versão
preto.
Indicação
O suporte para cabos serve como componente de fixação para cabos e tubos flexíveis com um diâmetro de até 12 mm.
A montagem pode ser feita sobre superfícies ou perfis de alumínio (ranhura de 8 ou 10 mm), com um parafuso de cabeça cilíndrica ou parafuso lenticular com fenda e uma porca deslizante. A fixação dos cabos ocorre através do O-Ring fixado.
Possui duas câmaras separadas.
A montagem pode ser feita sobre superfícies ou perfis de alumínio (ranhura de 8 ou 10 mm), com um parafuso de cabeça cilíndrica ou parafuso lenticular com fenda e uma porca deslizante. A fixação dos cabos ocorre através do O-Ring fixado.
Possui duas câmaras separadas.
Indicação de desenho
1) O-Ring
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.