{"product":{"productId":"agid.20366","price":2.67,"name":"Suporte para cabos com elemento de fixação em T, forma A"},"currency":"EUR"}
- Componente de fixação para cabos e mangueiras com um diâmetro de até 12 mm
- Forma A: com uma câmara
- Compatível com todos os perfis de alumínio comuns
Descrição
Material
Poliamida.
O-Ring FPM 70.
O-Ring FPM 70.
Versão
preto.
Indicação
O suporte para cabos serve como componente de fixação para cabos e tubos flexíveis com um diâmetro de até 12 mm.
A montagem é efetuada através de um elemento de fixação em T embutido no suporte, o qual será inserido na ranhura do perfil e fixado com uma rotação de 90°. A fixação dos
cabos ocorre através do O-Ring fixado.
A montagem é efetuada através de um elemento de fixação em T embutido no suporte, o qual será inserido na ranhura do perfil e fixado com uma rotação de 90°. A fixação dos
cabos ocorre através do O-Ring fixado.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.