Suporte Para Cabos
com martelo
poliamida
preto
- Componente de fixação para cabos e mangueiras com um diâmetro de até 12 mm
- Forma A: com uma câmara
- Compatível com todos os perfis de alumínio comuns
2,67 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Suporte Para Cabos
Forma
A
Versão 1
com martelo
Versão 2
tipo I
Material do corpo básico
poliamida
Cor do corpo básico
preto
BN=Para ranhura
8
N
8
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Descrição
Material
Poliamida.
O-Ring FPM 70.
O-Ring FPM 70.
Versão
preto.
Indicação
O suporte para cabos serve como componente de fixação para cabos e tubos flexíveis com um diâmetro de até 12 mm.
A montagem é efetuada através de um elemento de fixação em T embutido no suporte, o qual será inserido na ranhura do perfil e fixado com uma rotação de 90°. A fixação dos
cabos ocorre através do O-Ring fixado.
A montagem é efetuada através de um elemento de fixação em T embutido no suporte, o qual será inserido na ranhura do perfil e fixado com uma rotação de 90°. A fixação dos
cabos ocorre através do O-Ring fixado.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.