Mancal
rodízio de transporte
poliamida
- Aplicações diversas em tarefas de transporte
- com rolamento de esferas
- Adequado para perfis em alumínio de largura de ranhura 8
- Pinos de fixação com mola
- Aplicável posteriormente em uma construção existente
16,47 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mancal
Versão 1
rodízio de transporte
Versão 2
com rolamento de esferas
Material do corpo básico
poliamida
BN=Para ranhura
8
D=Diâmetro
50
F máx. N
1000
Tipo
I
Unidade de embalagem
2
X máx.
800
X mín.
160
Descrição
Material
Flange de rolamento e peças de fixação PA-GF.
Pino em aço.
Pino em aço.
Versão
preto.
Pino zincado.
Pino zincado.
Indicação
A combinação de dois flanges de rolamento com o perfil de alumínio D50 tipo I, tubo (10050) forma um rolete transportador (rolete de carga). Os flanges de rolamento são simplesmente prensados no tubo de perfil em alumínio. Eles podem ser utilizados para uma variedade de tarefas de transporte.
Os flanges de rolamento possuem rolamentos de esferas e um pino de fixação acionado por mola, permitindo a instalação posterior dos roletes em uma construção já existente.
Através da montagem em sequência de vários roletes, obtém-se uma esteira rolante.
O mancal axial do rodízio é fixado com a peça de fixação que é encaixada no sextavado. Os flanges de rolamento estão equipados com uma ranhura em V circunferencial. Com isso, também é possível um acionamento através de uma correia redonda de Ø 4 mm.
O fornecimento ocorre no conjunto (2 peças).
Os flanges de rolamento possuem rolamentos de esferas e um pino de fixação acionado por mola, permitindo a instalação posterior dos roletes em uma construção já existente.
Através da montagem em sequência de vários roletes, obtém-se uma esteira rolante.
O mancal axial do rodízio é fixado com a peça de fixação que é encaixada no sextavado. Os flanges de rolamento estão equipados com uma ranhura em V circunferencial. Com isso, também é possível um acionamento através de uma correia redonda de Ø 4 mm.
O fornecimento ocorre no conjunto (2 peças).
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.