{"product":{"productId":"agid.17625","price":47.68,"name":"Grampos de fixação rápida excêntrico em aço, forma B"},"currency":"EUR"}
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos
- Sem necessidade de ferramentas adicionais
- Compatível com todos os sistemas de perfis em alumínio convencionais e mesas de ranhura em T
Descrição
Material
Corpo básico em aço. Alavanca excêntrica em alumínio fundido.
Versão
Corpo básico com acabamento oxidado. Porca martelo zincada. Alavanca excêntrica revestida a pó na cor preta.
Indicação
O módulo de fixação é inserido na ranhura em T pelo lado superior e fixado de maneira firme e segura com a alavanca excêntrica, sem qualquer ferramenta adicional.
Vantagens
Os módulos de fixação excêntricos podem ser utilizados em todos os sistemas de perfil de alumínio convencionais, atuando como batentes em mesas com ranhuras em T ou para o aperto seguro e a fixação de componentes e peças de trabalho.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.