{"product":{"productId":"agid.20281","price":2.12,"name":"Ligação equipotencial Tipo I"},"currency":"EUR"}
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Para a produção de uma descarga eletrostática (ESD) e compensação segura da carga eletrostática dos perfis. É encaixado na ranhura e aparafusado contra os perfis num ângulo de 45°. Através da quebra do revestimento anódico, ele estabelece uma conexão condutiva.
Observar
A ligação equipotencial não é uma conexão elétrica do condutor de proteção.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.