Grampo excêntrico para módulos de fixação excêntricos
10505
Grampo excêntrico para módulos de fixação excêntricos
Manuseio simples
Montagem simples
Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos
Folha de dados
a partir de 9,19 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Adicionado ao seu carrinho de compras
Adicionar ao carrinho
Selecione um artigo.
Article
Material do corpo básico
Selecione
aço (3)
POM (Poliacetal) (1)
D=Diâmetro
Selecione
15,1 (1)
20,1 (1)
30,1 (2)
B
Selecione
22,1 (1)
29,4 (1)
44,1 (2)
L=Comprimento
Selecione
50 (1)
66,67 (1)
100 (2)
Filtro
4 resultados encontrados
GRAMPO EXCÊNTRICO D=30,1 100X10, POM (Poliacetal) BRANCO
Código do artigo 10505-23010
Material do corpo básico
POM (Poliacetal)
D=Diâmetro
30,1
B
44,1
L=Comprimento
100
12,02 €
mais detalhes
GRAMPO EXCÊNTRICO D=15,1 50X6, AÇO BRUNIDO
Código do artigo 10505-1506
Material do corpo básico
aço
D=Diâmetro
15,1
B
22,1
L=Comprimento
50
9,19 €
mais detalhes
GRAMPO EXCÊNTRICO D=30,1 100X10, AÇO BRUNIDO
Código do artigo 10505-3010
Material do corpo básico
aço
D=Diâmetro
30,1
B
44,1
L=Comprimento
100
14,10 €
mais detalhes
GRAMPO EXCÊNTRICO D=20,1 66,67X8, AÇO BRUNIDO
Código do artigo 10505-2008
Material do corpo básico
aço
D=Diâmetro
20,1
B
29,4
L=Comprimento
66,67
10,78 €
mais detalhes
Filtro
Descrição
Material
Aço ou POM.
Versão
acabamento oxidado. Branco.
Indicação
Grampo excêntrico para uma fixação indireta de peças sensíveis em combinação com rolamento ou módulos de fixação excêntricos forma C.
Vantagens
Operação sem ferramentas.
Detalhes
CAD
Acessórios