Elemento De Roletes
para trilhos de rolos
plástico
vermelho
- Montagem fácil e rápida
- Equipagem sem ferramentas
- Compatível com tipo B e tipo I
1,32 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Elemento De Roletes
Forma
B
Versão 1
para trilhos de rolos
Versão 2
com flange
Material do corpo básico
plástico
Cor do corpo básico
vermelho
F=Capacidade de carga (N)
150
R1=Diâmetro dos rodízios
28
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Descrição
Material
Rolo e gaiola poliamida reforçada com shot peening.
Eixo em aço.
Eixo em aço.
Versão
Gaiola preta.
Rolos disponíveis em diferentes cores.
Rolos disponíveis em diferentes cores.
Indicação
Os elementos com roletes são adaptados aos perfis de alumínio para sistemas de trilhos de rolos e podem ser montados de forma rápida e fácil. A montagem nos perfis pode ser feita sem ferramentas. Adequado para perfis em alumínio tipo B e I.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.