Conexão Equipotencial
aço
zincada
- Para a produção de uma descarga eletrostática (ESD)
- Para a compensação segura da carga eletrostática dos perfis
- A quebra do revestimento anódico estabelece uma conexão condutiva
- Compatível com todos os perfis de alumínio comuns
2,12 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Conexão Equipotencial
Versão 2
tipo I
Material do corpo básico
aço
Cor do corpo básico
zincada
BN=Para ranhura
8
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Para a produção de uma descarga eletrostática (ESD) e compensação segura da carga eletrostática dos perfis. É encaixado na ranhura e aparafusado contra os perfis num ângulo de 45°. Através da quebra do revestimento anódico, ele estabelece uma conexão condutiva.
Observar
A ligação equipotencial não é uma conexão elétrica do condutor de proteção.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.