{"product":{"productId":"agid.22464","price":1.47,"name":"Insertos roscados em aço autocortantes tipo B"},"currency":"EUR"}
Material
Aço.
Versão
Aço temperado, zincado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço.
Versão
Aço temperado, zincado.
Indicação
Insertos roscados autocortantes para a fabricação de conexões de
parafusos em perfis em alumínio, as quais devem apresentar elevada
capacidade de suporte de carga, resistência ao desgaste e proteção
contra vibrações.
Para redução do tamanho de rosca M10 para M8.
Adequados somente para perfis de alumínio com um diâmetro de
furo central de 10 mm.
parafusos em perfis em alumínio, as quais devem apresentar elevada
capacidade de suporte de carga, resistência ao desgaste e proteção
contra vibrações.
Para redução do tamanho de rosca M10 para M8.
Adequados somente para perfis de alumínio com um diâmetro de
furo central de 10 mm.
Acessórios
Ferramenta para montagem 10228-01-808.
Perfis em alumínio tipo B por ex. 10157
Perfis em alumínio tipo B por ex. 10157
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.