Conjuntos de cubos conectores Tipo B
10220
Conjuntos de cubos conectores Tipo B
As guias de fixação (nariz) garantem uma montagem segura
Não há arestas de interferência, portanto os painéis podem ser alojados na ranhura do perfil, sem usinagem complementar
Particularidades:
Folha de dados
a partir de 8,41 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Adicionado ao seu carrinho de compras
Adicionar ao carrinho
Selecione um artigo.
Article
Tipo
Selecione
2-D (1)
3-D (1)
Filtro
2 resultados encontrados
CONJUNTO CUBO CONECTOR
Código do artigo 10220-102
Tipo
2-D
8,41 €
mais detalhes
CONJUNTO CUBO CONECTOR
Código do artigo 10220-103
Tipo
3-D
10,02 €
mais detalhes
Filtro
Descrição
Material
Alumínio fundido sob pressão.
Parafusos em aço.
Tampas de acabamento em poliamida.
Versão
Alumínio, com superfície sem tratamento.
Parafusos com rosca automodelável.
Tampas de acabamento na cor preta.
Indicação
Com o cubo conector é possível interligar dois ou três perfis topo/topo. Os cubos concetores possuem pinos guia de fixação, que garantem a montagem perfeita e segura. A união roscada no perfil é executada através de parafusos roscados automodeláveis. Os furos abertos podem ser fechados com tampas de acabamento.
As ranhuras dos perfis posicionadas de forma perpendicular entre si permanecem livres.
Superfícies podem ser alojadas nas ranhuras do perfil, sem que necessitem de usinagem complementar.
Detalhes
CAD
Acessórios