Conjuntos de cantoneiras com elementos de fixação Tipo B
10252
Conjuntos de cantoneiras com elementos de fixação Tipo B
Indicado para o reforço de estruturas perfiladas
Elemento de fixação para quaisquer componentes
Compatível com todos os perfis de alumínio comuns
Material de fixação incluído no fornecimento
Particularidades:
Folha de dados
a partir de 3,38 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Adicionado ao seu carrinho de compras
Adicionar ao carrinho
Selecione um artigo.
Article
Tipo
Selecione
30x30 (1)
30x60 (1)
40x40 (1)
40x80 (1)
45x45 (1)
45x90 (1)
80x80 (1)
90x90 (1)
Filtro
8 resultados encontrados
CANTONEIRA 36X38X36 ALUMÍNIO, TIPO B, BN=10
Código do artigo 10252-104040
Tipo
40x40
4,58 €
mais detalhes
CANTONEIRA 76X38X76 ALUMÍNIO, TIPO B, BN=10
Código do artigo 10252-104080
Tipo
40x80
9,65 €
mais detalhes
CANTONEIRA 41X42X41 ALUMÍNIO, TIPO B, BN=10
Código do artigo 10252-104545
Tipo
45x45
4,58 €
mais detalhes
CANTONEIRA 86X43X86 ALUMÍNIO, TIPO B, BN=10
Código do artigo 10252-104590
Tipo
45x90
9,65 €
mais detalhes
CANTONEIRA 76X74X76 ALUMÍNIO, TIPO B, BN=10
Código do artigo 10252-108080
Tipo
80x80
13,13 €
mais detalhes
CANTONEIRA 86X88X86 ALUMÍNIO, TIPO B, BN=10
Código do artigo 10252-109090
Tipo
90x90
13,13 €
mais detalhes
CANTONEIRA 27X28X27 ALUMÍNIO, TIPO B, BN=8
Código do artigo 10252-083030
Tipo
30x30
3,38 €
mais detalhes
CANTONEIRA 57X28X57 ALUMÍNIO, TIPO B, BN=8
Código do artigo 10252-083060
Tipo
30x60
6,11 €
mais detalhes
Filtro
Descrição
Material
Cantoneira em alumínio fundido sob pressão.
Parafusos e porcas de encaixe em aço.
Tampa de acabamento em poliamida, reforçada com fibra de vidro.
Versão
Cantoneira com superfície sem tratamento.
Parafusos e porcas de encaixes zincados.
Tampa de acabamento na cor preta.
Indicação
Conjunto indicado para o reforço de estruturas perfiladas e para a união de perfis por fechamento de força sem usinagem. Utilizado adicionalmente como elemento de fixação (por ex. console) para todos os tipos de componentes.
As cantoneiras apresentam elementos de centralização (nariz) para uma montagem precisa e protegida contra torção. Se necessário, os elementos de centralização podem ser retirados através de um ponto de quebra pré-definido, por ex. para montagem de placas. O lado aberto pode ser fechado com a tampa de acabamento.
Detalhes
CAD
Acessórios