{"product":{"productId":"agid.17155","price":9.89,"name":"Conjuntos conectores de encaixe autocortantes Tipo I"},"currency":"EUR"}
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Os conjuntos conectores são indicados para uma conexão topo/topo de dois perfis da mesma série.
Não é necessária qualquer usinagem do perfil. O conector é parafusado pelo topo na ranhura do perfil (conector com furo passante, rosca esquerda. Conector com rosca fêmea, rosca direita). O conector é composto por uma rosca autocortante. É recomendada a utilização de lubrificante.
Os conjuntos conectores autocortantes devem ser aplicados em pares. Na aplicação de grandes perfis e com alta carga, devem ser utilizados vários pares.
Não é necessária qualquer usinagem do perfil. O conector é parafusado pelo topo na ranhura do perfil (conector com furo passante, rosca esquerda. Conector com rosca fêmea, rosca direita). O conector é composto por uma rosca autocortante. É recomendada a utilização de lubrificante.
Os conjuntos conectores autocortantes devem ser aplicados em pares. Na aplicação de grandes perfis e com alta carga, devem ser utilizados vários pares.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.