{"product":{"productId":"agid.17150","price":5.04,"name":"Conjuntos conectores autocortantes Tipo I"},"currency":"EUR"}
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Os conjuntos conectores são indicados para uma conexão de dois perfis de alumínio em ângulo reto. Eles permitem o livre posicionamento dos perfis.
Não é necessária qualquer usinagem do perfil. O conector é parafusado pelo topo na ranhura do perfil (rosca esquerda). O conector é composto por uma rosca autocortante. É recomendada a utilização de lubrificante.
Os conjuntos conectores autocortantes devem ser aplicados em pares, opostos entre si.
Não é necessária qualquer usinagem do perfil. O conector é parafusado pelo topo na ranhura do perfil (rosca esquerda). O conector é composto por uma rosca autocortante. É recomendada a utilização de lubrificante.
Os conjuntos conectores autocortantes devem ser aplicados em pares, opostos entre si.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.