Conector De Pinos
tipo B
aço
zincada
- Permitem um posicionamento livre dos perfis
- Tempo mínimo de processamento
- Para conexões perpendiculares
5,64 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Conector De Pinos
Versão 1
tipo B
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
poliamida
Cor dos componentes
preto
Superfície do corpo básico
zincada
A
77
A1
63
A2
40
D
17
L
80
L1
22,5
Largura da ranhura
10
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Tipo
B
Descrição
Material
Pinos, parafusos e porcas martelo em aço.
Pino de centragem e tampas de acabamento em poliamida, reforçada com fibra de vidro.
Pino de centragem e tampas de acabamento em poliamida, reforçada com fibra de vidro.
Versão
Pinos, parafusos e porcas martelo zincados.
Pinos de centragem e tampas de acabamento em preto.
Pinos de centragem e tampas de acabamento em preto.
Indicação
Os conjuntos conectores são indicados para uma conexão de dois perfis de alumínio em ângulo reto. Eles permitem o posicionamento livre dos perfis. Além disso, são capazes de suportar altas cargas e forças de torção.
Tempo mínimo de processamento. O conjunto conector requer apenas um furo lateral de Ø17mm.
O conjunto conector 10215-0828 requer apenas um furo lateral de Ø11 mm.
Tempo mínimo de processamento. O conjunto conector requer apenas um furo lateral de Ø17mm.
O conjunto conector 10215-0828 requer apenas um furo lateral de Ø11 mm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.