Cantoneiras oscilantes de fixação angular Tipo I
10266
Cantoneiras oscilantes de fixação angular Tipo I
Para conexão de dois perfis da mesma série
Durante o aperto dos parafusos, o apoio rotativo e a bucha do mancal continuam se movendo livremente
Compatível com todos os perfis de alumínio comuns
Particularidades:
Folha de dados
a partir de 7,75 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Adicionado ao seu carrinho de compras
Adicionar ao carrinho
Selecione um artigo.
Article
BN=Para ranhura
Selecione
6 (1)
8 (1)
Filtro
2 resultados encontrados
CANTONEIRA OS. FIX. ANG. 27X24X27 ZINCO, TIPO I, BN=6
Código do artigo 10266-06
BN=Para ranhura
6
7,75 €
mais detalhes
CANTONEIRA OS. FIX. ANG. 36X32X35,2 ZINCO, TIPO I, BN=8
Código do artigo 10266-08
BN=Para ranhura
8
8,07 €
mais detalhes
Filtro
Descrição
Material
Cantoneira oscilante de fixação angular em Zamak.
Mancal liso em aço.
Versão
Cantoneira oscilante de fixação angular, pintada na cor alumínio.
Mancal liso zincado.
Indicação
As cantoneiras oscilantes de fixação angular são indicadas para a conexão de dois perfis da mesma série, de contato lateral e que se cruzam a partir qualquer ângulo.
Assim, elas servem de ponto fixo para rotação dos perfis cruzados.
Durante o estado de aperto do parafuso, o ponto de rotação se mantém livre e pode ser movimentado em torno do mancal.
A cantoneira oscilante de fixação angular é usada principalmente em combinação com uma cantoneira oscilante de encaixe.
Detalhes
CAD
Acessórios