text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Cantoneira móvel de encaixe em Zamak.
Alavanca excêntrica em alumínio fundido.
Corpo básico em aço.
Versão
Cantoneira móvel de encaixe pintada na cor alumínio.
Alavanca excêntrica revestida a pó na cor preta.
Peça de aço brunida.
Porca de encaixe zincada.
Indicação
As cantoneiras móveis de encaixe são indicadas para a conexão de dois perfis da mesma série, de contato lateral e que se cruzam a partir qualquer ângulo.

Ao soltar o parafuso, os dois grampos serão desbloqueados, permitindo a livre rotação e o deslocamento ao longo das ranhuras.

A cantoneira oscilante de encaixe é usada principalmente em pares ou combinada com uma cantoneira articulável.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram