{"product":{"productId":"agid.17161","price":20.25,"name":"Cantoneiras em t, fixação única, versão T1 Tipo I"},"currency":"EUR"}
Material
Alumínio.
Versão
peça anodizada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Alumínio.
Versão
peça anodizada.
Indicação
Cantoneira em T para fixação de um perfil em um ângulo de 45º e para a produção de hastes de suporte ou juntas.
A cantoneira pode ser fixada com um conjunto de conexão universal (remover proteção contra torção) e com parafusos de cabeça redonda ISO 7380.
A cantoneira pode ser fixada com um conjunto de conexão universal (remover proteção contra torção) e com parafusos de cabeça redonda ISO 7380.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.