Cantoneira
zinco
- Indicado para o reforço de estruturas perfiladas
- Elemento de fixação para quaisquer componentes
- Compatível com todos os perfis de alumínio comuns
- Material de fixação incluído no fornecimento
5,11 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cantoneira
Versão 2
tipo I
Material do corpo básico
zinco
B=Largura
28
BN=Para ranhura
6
H=Altura
28
L=Comprimento
28
A
22,5
A1
11
A4
23
A5
27
D
6,5
H1
32
N
6
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
T
4
Tipo
30x30
Tipo
I
Descrição
Material
Cantoneira em Zamak.
Parafusos e porcas de encaixe em aço.
Tampa de acabamento em poliamida, reforçada com fibra de vidro.
Parafusos e porcas de encaixe em aço.
Tampa de acabamento em poliamida, reforçada com fibra de vidro.
Versão
Cantoneira pintada na cor alumínio.
Parafusos e porcas para ranhuras zincados.
Tampa de acabamento na cor preta.
Parafusos e porcas para ranhuras zincados.
Tampa de acabamento na cor preta.
Indicação
Conjunto indicado para o reforço de estruturas perfiladas e para a união de perfis por fechamento de força sem usinagem. Utilizado adicionalmente como elemento de fixação (por ex. console) para todos os tipos de componentes.
As cantoneiras apresentam elementos de centralização (nariz) para uma montagem precisa e protegida contra torção. Se necessário, os elementos de centralização podem ser retirados através de um ponto de quebra pré-definido, por ex. para montagem de placas. O lado aberto pode ser fechado com a tampa de acabamento.
As cantoneiras apresentam elementos de centralização (nariz) para uma montagem precisa e protegida contra torção. Se necessário, os elementos de centralização podem ser retirados através de um ponto de quebra pré-definido, por ex. para montagem de placas. O lado aberto pode ser fechado com a tampa de acabamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.