{"product":{"productId":"agid.17165","price":16.86,"name":"Articulações sem alavanca de aperto"},"currency":"EUR"}
- Para conexão de dois perfis em qualquer ângulo
- Faixa de ajuste: 0° bis 180°
- Esta dobradiça pode ser utilizada na versão pesada
- Compatível com todos os perfis de alumínio comuns
Descrição
Material
Articulação em Zamak.
Fixações em Zamak.
Anéis distanciadores em aço inoxidável.
Buchas roscadas e parafusos sextavados em aço.
Fixações em Zamak.
Anéis distanciadores em aço inoxidável.
Buchas roscadas e parafusos sextavados em aço.
Versão
Articulação pintada na cor alumínio.
Fixações galvanizadas.
Anéis distanciadores com superfície sem proteção anticorrosiva.
Buchas roscadas e parafusos sextavados galvanizados.
Fixações galvanizadas.
Anéis distanciadores com superfície sem proteção anticorrosiva.
Buchas roscadas e parafusos sextavados galvanizados.
Indicação
Articulações para conexão de dois perfis em qualquer ângulo.
A faixa de regulagem é de 0° a 180°. A articulação pode ser utilizada como dobradiça rígida.
A aplicação de anéis distanciadores permite o deslocamento livre da articulação. Ao retirar os anéis distanciadores, pode-se utilizar a articulação como cantoneira rígida. As articulações são especialmente indicadas para suportes reguláveis, braços de suporte rotativos ou aplicações similares.
A faixa de regulagem é de 0° a 180°. A articulação pode ser utilizada como dobradiça rígida.
A aplicação de anéis distanciadores permite o deslocamento livre da articulação. Ao retirar os anéis distanciadores, pode-se utilizar a articulação como cantoneira rígida. As articulações são especialmente indicadas para suportes reguláveis, braços de suporte rotativos ou aplicações similares.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.