Tampa
plástico
- Capa de fechamento para extremidades de perfis
- Proteção contra sujeira e ferimentos por corte
- De fácil montagem por encaixe
- Compatível com todos os perfis de alumínio comuns
0,69 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Tampa
Versão 2
tipo B
Material do corpo básico
plástico
B=Largura
30
BN=Para ranhura
8
H=Altura
4
L=Comprimento
30
P=Perfil
30X30
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Tipo
B
Descrição
Material
Poliamida reforçada com fibra de vidro.
Versão
preto.
Indicação
Tampas de acabamento com cantos arredondados e proteção contra torção, adequadas para cobertura dos topos dos perfis. Evita a penetração de sujeira e ferimentos por corte. De fácil montagem através de encaixe.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.