text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Produtos detectáveis da norelem

Processamento de produtos alimentícios com segurança

      

Perigo detectado; perigo eliminado! Os produtos detectáveis da norelem são detectados por equipamentos de detecção de forma rápida e fácil, garantindo a segurança nos processos de produção, principalmente nos setores sensíveis como a indústria alimentícia e farmacêutica. Desta maneira, reduz-se a quantidade de paragem de máquina e reclamações.

     

Infelizmente, nem sempre é possível evitar completamente que pequenas lascas de componentes utilizados em máquinas de produção entrem no processo de fabricação. Na maioria dos casos, é o consumidor que descobre a falha e os alimentos ou outros produtos precisam ser recolhidos com grandes custos. Isto gera tanto custos elevados para o fabricante como também, muitas vezes, uma enorme perda de imagem. Assim, a detecção precoce de corpos estranhos desempenha um papel importante, sobretudo no processamento de alimentos e em áreas sensíveis da indústria farmacêutica.

      

Função e aplicação dos produtos detectáveis

A norelem desenvolveu peças de operação facilmente detectáveis e elementos padrão fabricados de plástico. Graças a este tipo de plástico especial, eventuais fragmentos podem ser detectados de forma rápida e segura pelos respetivos sistemas de detecção. Os produtos detectáveis da norelem cumprem os mais elevados requisitos de higiene, qualidade e segurança na indústria transformadora. Por isso, eles são utilizados, sobretudo, em aparelhos e sistemas das indústrias alimentícias, farmacêuticas, químicas e de embalagens. A norelem oferece peças e dispositivos de operação e elementos normatizados em duasversões: de detecção visual e com componente metálico detectável. Eles são fabricados com materiais seguros e compatíveis com produtos alimentícios (termoplástico reforçado com fibra de vidro e aço inoxidável).

     

Dispositivos de controle e elementos normatizados visualmente detectáveis

Os produtos visualmente detectáveis são fabricados de um plástico azul marinho. A cor desempenha aqui um papel decisivo: normalmente não existem alimentos de cor azul, portanto,fragmentos indesejados de peças de operação ou elementos normatizados danificados sobressaem na superfície do produto, devido à sua cor. Eles podem ser facilmente reconhecidos pelo olho humano, bem como por vários sistemas de monitoramento ótico.

      

Dispositivos de controle e elementos normatizados fabricados em metal detectável

Os detectores de metais funcionam de forma bastante confiável e estão entre os equipamentos mais usados para a detecção de alimentos contaminados. Os produtos detectáveis de metais da norelem são fabricados a partir de um plástico especial compatível com a norma FDA. Este material magnético é facilmente reconhecido pelos detectores de metais: mesmo pequenos fragmentos de plástico de até 3 mm³, que possam penetrar nos alimentos em processamento, serão detectados de forma segura pela tecnologia industrial e ejetados automaticamente. Isto impede o descarte completo de toda a produção ou gastos com medidas de devolução (recall).