text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
2 Resultados acertos

Descrição

Material
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Dentes fresados, retos.
Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.
Indicação
Até 40 dentes com cubo unilateral, a partir de 50 dentes como arruela. As engrenagens com dentes retos possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as engrenagens com dentes retos são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.
Indicação de desenho
Forma A: com cubo
Forma B: sem cubo

Outros clientes também compraram

Engrenagens

Engrenagem de dentes retos da norelem são utilizadas nos processos de levantamento e rebaixamento de cargas. Elas permitem a transmissão de forças por fechamento de forma e sem deslize, mesmo em casos de alternância dos sentidos de rotação.
Os diâmetros podem ser selecionados entre as medidas de 14-387 mm; a largura dos dentes entre 15-30 mm. Para facilitar a montagem, as engrenagens podem ser fabricadas com um cubo, se desejado