text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto
Os pinos de retenção são usados quando é necessário evitar uma mudança na posição de travamento devido a forças laterais.
Só é possível mover para outra posição de travamento depois que o pino tiver sido desengatado manualmente.

Os pinos de retenção com acionamento remoto são usados quando espaços de instalação inacessíveis dificultam a operação ou quando o controle remoto é necessário por razões ergonômicas e de segurança.

O acoplamento entre o pino de retenção e o lado do operador ocorre por meio de um cabo Bowden. A combinação de pino de retenção e elemento de acionamento forma um sistema completo que pode ser usado para muitas aplicações. Se o desengate tiver que ser permanente e o pino de guia para travamento tiver que ser impedido de voltar, o elemento de acionamento da forma D com função de engate deve ser usado.
Material
Elementos de acionamento em aço inoxidável.
Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico.
Versão
Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico cinza escuro.
Tampa de plástico termoplástica em preto, cinza, vermelho ou amarelo.
Indicação para encomenda
Os pinos de retenção com controle remoto e o elemento de acionamento devem ser encomendados separadamente.
Indicação
Os seguintes pontos devem ser observados durante a montagem de cabos Bowden:
O comprimento da extremidade livre do cabo pode variar, devido aos fatores como o ângulo de montagem, o raio de curvatura e a carga. Assim, o comprimento do contra-mancal (cobertura do cabo) deve ser ajustado após a instalação do cabo Bowden, por meio do parafuso de ajuste incluso. A pré-carga do sistema de cabos Bowden é ajustada simultaneamente com o parafuso de ajuste.
Durante a montagem, é necessário garantir especialmente que o raio mínimo de curvatura, neste caso R = 65 mm, não seja inferior a esse valor. Um raio demasiado estreito pode conduzir a um aumento do desgaste e do atrito.
Evite também o desvio em curto tempo do raio mínimo de curvatura durante a montagem, caso contrário, o invólucro do cabo será danificado. Além disso, o invólucro foi concebido somente para o alojamento das forças de compressão. Se for deslocado em demasia, a espiral interior será esticada e danificada permanentemente.
Fornecimento
Elementos de acionamento com tampa de plástico.
Sob consulta
Versões especiais.
Indicação de desenho
1) Pinos de retenção
2) Invólucro do cabo Bowden
3) Cabo Bowden
4) Parafuso de ajuste
5) Elemento de acionamento
6) Terminal para cabos Bowden
7) Tampa

Forma D: com ranhura de engate, com contraporca
Acessórios
Porcas sextavadas 07212.
Peças de retenção 03099.
Anéis distanciadores 03089.
Buchas de posicionamento 03099-50.
Elementos de acionamento 03096-10-12420.
Cabos Bowden 03096-14.
Cabos de aço 03096-15.
Coberturas de cabos 03096-20.
Buchas de extremidade 03096-25.
Parafusos de ajuste 03096-30.
Terminais roscados 03096-35.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram