{"product":{"productId":"agid.18173","price":7.74,"name":"Pino de retenção em aço ou aço inoxidável, com manípulo em T de plástico, sem contraporca"},"currency":"EUR"}
- Os pinos de retenção (pinos de engate) permitem fixação e travamento
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, ambiente doméstico
- Elevada estabilidade
- Cabo ergonômico
- Material: aço ou aço inoxidável
Descrição
Material
Versão de aço:
Pino guia de travamento endurecido:
Pino guia de travamento.
Bucha roscada de aço.
Modelo de aço inoxidável:
Pino guia de travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino guia de travamento 1.4034.
Manípulo em T termoplástico cinza escuro ou vermelho tráfego RAL3020.
Versão
Versão:
Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.
Bucha roscada brunida.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e com
superfície sem tratamento.
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.
Bucha roscada brunida.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e com
superfície sem tratamento.
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Indicação
Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Os manípulos em T com design ergonômico oferecem um fácil manuseio com mínima aplicação de força.
Sob consulta
Versões especiais.
Acessórios
Anéis distanciadores 03089.
Kits de elementos de fixação para peças de paredes finas 03094-10.
Kits de elementos de fixação para peças de paredes finas 03094-10.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.