{"product":{"productId":"agid.24789","price":107.2,"name":"Dispositivos de posicionamento com flange de aço inoxidável, pneumáticos"},"currency":"EUR"}
Material
Corpo básico de aço inoxidável.
Vedação em NBR.
Vedação em NBR.
Versão
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
A fixação é feita por meio de ar comprimido. Se ocorrer queda, é possível manter a fixação por meio da mola.
Para a liberação/afrouxamento dos dispositivos, por meio de ar comprimido, deve-se exceder a força da mola de 6 N.
Para a liberação/afrouxamento dos dispositivos, por meio de ar comprimido, deve-se exceder a força da mola de 6 N.
Material
Corpo básico de aço inoxidável.
Vedação em NBR.
Vedação em NBR.
Versão
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação para encomenda
Os parafusos de cabeça cilíndrica M3 x 28 para fixação pela parte inferior estão incluídos no fornecimento.
Os parafusos de cabeça cilíndrica M4 para fixação pela parte superior não estão incluídos no fornecimento.
Os parafusos de cabeça cilíndrica M4 para fixação pela parte superior não estão incluídos no fornecimento.
Indicação
Medidas de montagem para placas com 6 mm de espessura.
As forças de fixação e retenção especificadas referem-se a uma pressão operacional de 0,5 MPa.
Com a utilização de diversas unidades de posicionamento, a tolerância de distância de ±0,1 mm não deve ser excedida.
A repetibilidade corresponde a ± 0,2 mm.
As forças de fixação e retenção especificadas referem-se a uma pressão operacional de 0,5 MPa.
Com a utilização de diversas unidades de posicionamento, a tolerância de distância de ±0,1 mm não deve ser excedida.
A repetibilidade corresponde a ± 0,2 mm.
Indicação de desenho
1) Conexão ”Fixação”
2) Conexão ”Afrouxamento”
3) Parafuso de cabeça cilíndrica M3
4) Parafuso de cabeça cilíndrica M4
5) Pinos de guia
6) Dispositivo de posicionamento
2) Conexão ”Afrouxamento”
3) Parafuso de cabeça cilíndrica M3
4) Parafuso de cabeça cilíndrica M4
5) Pinos de guia
6) Dispositivo de posicionamento
Acessórios
Pino de guia 03192-25.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.