text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
3 Resultados acertos

Descrição

Descrição do produto
Forma A com pino de posicionamento.
Forma B sem pino de posicionamento.
Forma C sem pino de posicionamento com alavanca de fixação.
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
A alavanca de fixação na forma C pode ser alinhada em passos de 30° de forma intuitiva, soltando o pino roscado.
Montagem
Veja desenho (form A).
Vantagens
- Design compacto
- Fixação fácil e rápida de componentes
Indicação de desenho
1) Posição inicial prender
2) Posição final prender
3) Pino roscado

Outros clientes também compraram