Material
Alumínio fundido sob pressão.
Capas de cobertura de plástico.
Capas de cobertura de plástico.
Versão
revestido a pó preto ou cor de alumínio.
Tampas de cobertura pretas ou de cor alumínio.
Tampas de cobertura pretas ou de cor alumínio.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Fechaduras bate-fecha forma A
a partir de
38,49 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Fechaduras bate-fecha forma B
a partir de
56,40 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Alumínio fundido sob pressão.
Capas de cobertura de plástico.
Capas de cobertura de plástico.
Versão
revestido a pó preto ou cor de alumínio.
Tampas de cobertura pretas ou de cor alumínio.
Tampas de cobertura pretas ou de cor alumínio.
Indicação
Para fechamento rápido e seguro de portas e abas. A montagem é feita pelo lado dianteiro sem usinagem mecânica, para isso basta utilizar parafusos de cabeça cilíndrica ou lenticular de tamanho M6. Um dispositivo de segurança impede a desmontagem em estado fechado.
Na operação com chave serão fornecidas 2 chaves respectivas. A chave pode ser retirada em ambas as posições (aberta e fechada). As fechaduras possuem fechos iguais, isto significa que cada cilindro pode ser aberto com a mesma chave (modelo europeu 5333).
No acionamento com palheta dupla (universal) será fornecida a chave adequada para este sistema.
Na operação com chave serão fornecidas 2 chaves respectivas. A chave pode ser retirada em ambas as posições (aberta e fechada). As fechaduras possuem fechos iguais, isto significa que cada cilindro pode ser aberto com a mesma chave (modelo europeu 5333).
No acionamento com palheta dupla (universal) será fornecida a chave adequada para este sistema.
Indicação de desenho
Acionamento (miolo):
a) Chaves com fechos iguais
b) Quadrado 8 mm
c) Palheta dupla 5 mm
a) Chaves com fechos iguais
b) Quadrado 8 mm
c) Palheta dupla 5 mm