{"product":{"productId":"agid.35648","price":2935.34,"name":"Cilindro elétrico tamanho 80 servoatuadores IO-Link"},"currency":"EUR"}
Material
Carcaça, tampa da extremidade: alumínio, anodizado transparente.
Tubo de pressão: alumínio, anodizado duro.
Vedações: PUR, EPDM, NBR.
Acessório com rosca: aço inoxidável.
Parafusos: aço zincado.
Fuso: aço temperado.
Porca do fuso: aço temperado para rolamento.
Coberturas dos botões rotativos: aço inoxidável.
Bico dosador de lubrificação: aço zincado.
Conexões de encaixe: zinco, niquelado.
Tubo de pressão: alumínio, anodizado duro.
Vedações: PUR, EPDM, NBR.
Acessório com rosca: aço inoxidável.
Parafusos: aço zincado.
Fuso: aço temperado.
Porca do fuso: aço temperado para rolamento.
Coberturas dos botões rotativos: aço inoxidável.
Bico dosador de lubrificação: aço zincado.
Conexões de encaixe: zinco, niquelado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
O cilindro elétrico é a solução compacta e potente para movimentos lineares precisos em sua máquina.
O cilindro elétrico é um acionamento de fuso IO-Link. A inovadora tecnologia tudo em um integra um servomotor, um servocontrolador e um fuso de esferas em um design compacto. Os valores nominais em tempo real são emitidos por meio da interface de comunicação IO-Link.
O cilindro elétrico é compatível com os sistemas existentes e não requer espaço no armário de distribuição. Movimentos simples de 2 pontos podem ser controlados por meio de um sinal digital, enquanto os potenciômetros permitem o ajuste individual da força e da velocidade diretamente no acionamento.
O cilindro elétrico é um acionamento de fuso IO-Link. A inovadora tecnologia tudo em um integra um servomotor, um servocontrolador e um fuso de esferas em um design compacto. Os valores nominais em tempo real são emitidos por meio da interface de comunicação IO-Link.
O cilindro elétrico é compatível com os sistemas existentes e não requer espaço no armário de distribuição. Movimentos simples de 2 pontos podem ser controlados por meio de um sinal digital, enquanto os potenciômetros permitem o ajuste individual da força e da velocidade diretamente no acionamento.
Material
Carcaça, tampa da extremidade: alumínio, anodizado transparente.
Tubo de pressão: alumínio, anodizado duro.
Vedações: PUR, EPDM, NBR.
Acessório com rosca: aço inoxidável.
Parafusos: aço zincado.
Fuso: aço temperado.
Porca do fuso: aço temperado para rolamento.
Coberturas dos botões rotativos: aço inoxidável.
Bico dosador de lubrificação: aço zincado.
Conexões de encaixe: zinco, niquelado.
Tubo de pressão: alumínio, anodizado duro.
Vedações: PUR, EPDM, NBR.
Acessório com rosca: aço inoxidável.
Parafusos: aço zincado.
Fuso: aço temperado.
Porca do fuso: aço temperado para rolamento.
Coberturas dos botões rotativos: aço inoxidável.
Bico dosador de lubrificação: aço zincado.
Conexões de encaixe: zinco, niquelado.
Indicação
O cilindro elétrico funciona como um acionamento eletromecânico do eixo para movimentos lineares. Seus principais componentes incluem o servomotor síncrono, o acionamento do fuso e o sistema técnico de eletrônica integrado. Todos os componentes estão localizados na carcaça. A velocidade de extensão e retração, bem como a limitação de força, são definidas de forma contínua por meio de botões rotativos diretamente na carcaça ou os valores nominais são especificados de forma variável e em tempo real por meio da interface IO-Link. As velocidades, acelerações e outros parâmetros podem ser alterados, permitindo que as tarefas de posicionamento sejam realizadas como em aplicações servo complexas. O controle por meio de sinais digitais simples, como os usados para controlar um cilindro pneumático simples, também é possível.
As dimensões básicas são baseadas na norma ISO 15552.
As dimensões da conexão e dos acessórios estão em conformidade com a norma ISO 15552.
As dimensões básicas são baseadas na norma ISO 15552.
As dimensões da conexão e dos acessórios estão em conformidade com a norma ISO 15552.
Dados técnicos
Tipo de fuso: esferas recirculantes.
Guia linear integrada: guia de trilho perfilado de 15 mm com carro esférico.
Tipo de motor: servomotor síncrono.
Sensor de posição do rotor: absoluto, rotação única, 12 bits.
Proteção contra torção da haste do pistão: guia deslizante (sem torque externo).
Comprimento máximo do cabo: 20 metros
Número de entradas de sinal digital: 3 (estender, retrair, ensinar).
Número de saídas de sinal digital: 3 (estendido, retraído, pronto).
Propriedades da entrada de sinal: isolada galvanizada da seção de alimentação. Não são isolados galvanicamente um do outro.
Saídas lógicas de comutação: Push Pull.
Entradas lógicas de comutação: comutação positiva.
Referência: batente externo / manual via IO-Link.
Peso com curso de 100 mm: 2,8 kg.
Peso adicional por curso de 10 mm: 0,74 kg.
Massa adicional em movimento / 10 mm de curso: 0,00585 kg.
Guia linear integrada: guia de trilho perfilado de 15 mm com carro esférico.
Tipo de motor: servomotor síncrono.
Sensor de posição do rotor: absoluto, rotação única, 12 bits.
Proteção contra torção da haste do pistão: guia deslizante (sem torque externo).
Comprimento máximo do cabo: 20 metros
Número de entradas de sinal digital: 3 (estender, retrair, ensinar).
Número de saídas de sinal digital: 3 (estendido, retraído, pronto).
Propriedades da entrada de sinal: isolada galvanizada da seção de alimentação. Não são isolados galvanicamente um do outro.
Saídas lógicas de comutação: Push Pull.
Entradas lógicas de comutação: comutação positiva.
Referência: batente externo / manual via IO-Link.
Peso com curso de 100 mm: 2,8 kg.
Peso adicional por curso de 10 mm: 0,74 kg.
Massa adicional em movimento / 10 mm de curso: 0,00585 kg.
Aplicação
Com uma alimentação de 48 V, a necessidade de um chopper de freio deve ser verificada para cada aplicação. Podem ocorrer sobretensões durante a operação do gerador (quadrantes 2 e 4), que devem ser limitadas com um chopper de freio.
Faixa de temperatura
Temperatura de armazenamento: -20 °C a +60 °C.
Temperatura de operação: 0 °C a +40 °C.
Temperatura de operação: 0 °C a +40 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.