text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Peça básica de poliamida reforçada com fibra de vidro.
Fita gancho e argola de polipropileno.
Versão
Peça básica cor preta, auto-extinguível de acordo com UL94-V0.
Fita gancho e argola cor preta, auto-extinguível de acordo com UL94-V2.
Indicação
O organizador de cabos com fita gancho e argola serve como auxílio de instalação, para a fixação cuidadosa de condutores, cabos e conduítes. A peça básica já vem com fita gancho e argola integrada. A fita gancho e argola pode ser retirada ou inserida na base, sem a utilização de ferramentas. Ela pode ser aberta e fechada inúmeras vezes.

O organizador de cabos com fita gancho e argola é adequado para a montagem direta com parafusos de cabeça escareada.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram