Novidade no setor de Tecnologia de Fixação
Com muitos produtos novos, a norelem facilita os processos de aperto e fixação de peças e componentes
A norelem expandiu significativamente o seu setor de Tecnologia de Fixação: mais de 800 artigos foram acrescentados. Inovações e ampliações, por exemplo, na Tecnologia de Fixação Ponto Zero e nas categorias de Grampos e Placas.
No grupo principal "norelem fixa", ampliamos o subgrupo 01000 com"Placas","Elementos modulares de montagem","Cantoneiras de fixação"e"Cubos modulares de fixação". Estes produtos servem como base de um dispositivo de fixação. Entre outras, três novas famílias de produtos estão disponíveis na categoria "Placas": placas básicas em ferro fundido cinzento com perfuração em intervalos retangulares e redondos, bem como paletes em ferro fundido cinzento com perfuração em intervalos. Com estas soluções, que podem ser posicionadas e fixadas diretamente nas mesas coordenadas, os usuários podem construir equipamentos modulares.
No subgrupo 04000, a norelem ampliou a categoria de"Grampos"com sete famílias de produtos. Os grampos, também conhecidos como presilhas de fixação, estão incluídos nos elementos de fixação mecânicos. Na norelem, tanto conjuntos pré-fabricados como peças individuais encontram-se disponíveis para a montagem de componentes estruturais individuais. As diferentes formas e versões possibilitam a utilização dos grampos para uma vasta gama de tarefas e aplicações. Grampos e presilhas de fixação são necessários na engenharia mecânica, construção de dispositivos e de protótipos. Entre outras coisas, asseguram uma fixação segura da peça ao fresar e soldar.
Por último, mas não menos importante, a norelem introduziu o novo subgrupo 42000 "Tecnologia de fixação ponto zero". Ela abrange quatro categorias:"Sistemas de Fixação Ponto Zero","Sistemas modulares de 5 eixos 80","Sistemas modulares de 5 eixos 50"e"Sistemas modulares de 5 eixos 138". Nesta categoria, a norelem reuniu toda a gama de ferramentas que poupam tempo e esforço no processo de fixação. Os sistemas de fixação ponto zero permitem realizar com rapidez e precisão a fixação e a referenciação de dispositivos e peças de trabalho em todas as máquinas-ferramentas e centros de usinagem, bem como máquinas de eletroerosão e de medição com necessidade de fixação. Tanto para paletes,dispositivos, tornos de bancada ou peças de trabalho: com este sistema é possível fazer a troca em segundos com ponto zero definido e um grau de repetibilidade inferior a 0,005 mm.