text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Elementos de encaixe para medição em aço, endurecido. Caixa de armazenamento em plástico.
Versão
peça brunida.
Versão da rosca
Rosca M2,5.
Conteúdo:
9 Elementos de encaixe
1 Extensão (comprimento 30 mm)
1 Caixa de armazenamento
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram