text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Indicação
Conjunto de componentes de fixação para microscópios de medição e aparelhos de medição ópticos para a fixação rápida e
flexível de peças pequenas. Com este conjunto é possível posicionar com exatidão e fixar seguramente as mais diversas peças
de trabalho, como por ex., peças de plástico, estampadas ou torneadas. A solução ideal na difícil tarefa de fixação de peças, que ocorre frequentemente no processo de medição.

A base deste sistema de fixação é uma junta articulada de alta qualidade fixada na mesa de medição. Através da interface integrada de troca rápida, elementos de fixação como por exemplo, mandril ou grampos tipo C, serão montados de maneira simples sobre a junta.

Fornecimento em caixas de madeira.
Aplicação
– Mandril e prisma para a fixação de peças simétricas de rotação
– Esquadros de encosto, grampos tipo C e fixadores de peças pequenas, por exemplo, para a fixação de peças de chapas ou dobráveis.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram