Buchas de molas da norelem
Auxiliares confiáveis para encaixe e mudanças de marcha suaves
Os dispositivos de operação e comando com pontos de ajuste são frequentemente expostos a cargas elevadas em uso diário. As buchas de mola resistentes e de alta qualidade da norelem garantem processos de encaixe e de comutação em máquinas e equipamentos confiáveis e de baixo ruído.
Na fabricação de buchas de mola, é combinada uma manga metálica embutida com uma mola de pressão. A mola é conectada à bucha por meio de rugosidade. As buchas de mola são principalmente usadas como elementos de retenção e posicionamento. Elas são aplicadas no momento da realização de processos de encaixe e comutação em espaços pequenos, e com necessidade de feedback tátil e acústico agradável: por exemplo, em interruptores de comutação de programas, interruptores rotativos ou controladores de temperatura em máquinas ou eletrodomésticos, tais como máquinas de lavar a roupa, máquinas de lavara louça ou fornos.
O corpo base da bucha é feito de aço niquelado ou aço inoxidável. A mola de pressão é sempre composta de aço inoxidável. As buchas de mola estão disponíveis em vários formatos na norelem: por ex., bicudas, arredondadas ou com flange.
Um furo simples é suficiente para a fixação da bucha de mola. A pré-tensão e trava de proteção da bucha de mola é assegurada por meio do elemento cilíndrico de engate oposto. "Graças a um processo de fabricação inovador, na norelem, alcançamos uma qualidade consistente em termos de força de tensão e geometria da bucha", explica Martin Ahner, gestor da norelem ACADEMY. "Dessa forma, podemos garantir a introdução exata da bucha de mola no componente correspondente."