text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Colunas de elevação

entradas / página
3 de 3 entradas
  • entradas / página
    3 de 3 entradas

    Mais comprados

    Frequentemente visualizados com itens em seu carrinho

    Coluna de elevação, unidade de comando e controle manual



    Você gostaria de adquirir uma coluna de elevação de acionamento elétrico? Os sistemas são compostos pela coluna de elevação, uma unidade de comando e um controle manual para colunas de elevação.



    Uma coluna de elevação elétrica serve para a regulagem de altura de objetos com o auxílio de um motor, contribuindo ao mesmo tempo para um guiamento estável. Desta maneira, elas promovem a ergonomia tanto nos locais individuais de trabalho como em máquinas e equipamentos complexos.



    Os modelos elétricos de alumínio da norelem já possuem técnica totalmente integrada. Os sistemas são livres de manutenção e podem ser colocados em funcionamento e operados de forma intuitiva, graças ao princípio Plug & Work.



    A linha norelem inclui vários produtos e modelos de colunas de elevação com:





    • cursos de até 500 mm,

    • velocidade máxima até 8 mm/s,

    • possibilidade de atuar sincronicamente com duas colunas de elevação,

    • adequação para cargas de tração e pressão, assim como

    • autotravamento mesmo sob carga máxima.




    Acessórios: Unidade de comando, cabo de ligação, controle manual, cabo de conexão à rede e placa de montagem

       



    O sistema de comando para colunas de elevação



    Com o auxílio da unidade de comando, é possível operar no máximo duas colunas de elevação e conectar até dois comandos entre si. Desta maneira, quatro colunas de elevação podem ser deslocadas simultânea e paralelamente.

      



    Vantagens da unidade de comando para colunas de elevação





    • A unidade de comando da coluna de elevação oferece um cálculo dinâmico do ciclo de operação, além da proteção contra sobrecarga em série.

    • Um sistema de detecção de colisão integrada (SPP – Smart Product Protection) otimiza a segurança de processos das colunas de elevação.

    • As indicações visuais do estado das colunas de elevação são fornecidas através de displays de LED.




      

    Controle manual para colunas de elevação



    O controle ou comando das colunas de elevação ocorrem por meio de um controle manual que oferece as seguintes características ou funções:





    • Display LCD com 6 teclas de função

    • Operação intuitiva de comando da coluna de elevação

    • Salvar posições da coluna de elevação elétrica

    • Troca fácil entre operadores da coluna de elevação

    • Possibilidade de modificações elétricas na unidade de comando da coluna de elevação