Material
Poliamida (PA6).
Anel de vedação em borracha de policloropreno (CR)/NBR.
Anel de vedação em borracha de policloropreno (CR)/NBR.
Versão
Cinza claro RAL 7035.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Poliamida (PA6).
Anel de vedação em borracha de policloropreno (CR)/NBR.
Anel de vedação em borracha de policloropreno (CR)/NBR.
Versão
Cinza claro RAL 7035.
Indicação
Conectores com rosca para cabos com rosca de conexão métrica conforme a norma DIN EN 60423. A vedação e o alívio de tração ocorrem por meio de lamelas e um anel de vedação internos.
Grau de proteção IP68 (5 bar – 30 min).
Os conectores com rosca para cabos são destinados à introdução de cabos e condutores fixos em carcaças, distribuidores e caixas de conexão.
Grau de proteção IP68 (5 bar – 30 min).
Os conectores com rosca para cabos são destinados à introdução de cabos e condutores fixos em carcaças, distribuidores e caixas de conexão.
Faixa de temperatura
Estática: -40 °C até +100 °C.
Dinâmica: -20 °C até +100 °C.
Dinâmica: -20 °C até +100 °C.
Indicação de desenho
1) Anel de vedação plano a partir de M32x1,5
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.