{"product":{"productId":"agid.22424","price":91.3,"name":"Fontes de alimentação chaveadas para montagem em trilho DIN (cartola)"},"currency":"EUR"}
Versão
Fonte de alimentação monofásica, chaveada no circuito primário, carcaça metálica.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Versão
Fonte de alimentação monofásica, chaveada no circuito primário, carcaça metálica.
Indicação
Versão fechada com conexões roscadas protegidas ao contato. Proteção contra sobrecarga por meio de limitação de corrente, recuperação automática. Protegido contra curto-circuito, sobrecarga e picos de corrente. Display de LED para o Power-On. Montagem sobre trilhos DIN tipo cartola.
Dados técnicos
Grau de proteção: IP00
Classe de proteção: I
Norma: UL508, TUV EN60950-1, CE
Conexão: terminais tipo borne isolados
Fixação: montagem sobre trilhos-DIN TS-35/7.5 ou 15
Classe de proteção: I
Norma: UL508, TUV EN60950-1, CE
Conexão: terminais tipo borne isolados
Fixação: montagem sobre trilhos-DIN TS-35/7.5 ou 15
Faixa de temperatura
-10 °C até +70 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.