Material
Poliamida reforçada com fibra de vidro.
Versão
Cor preta. Sem abertura.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Poliamida reforçada com fibra de vidro.
Versão
Cor preta. Sem abertura.
Indicação
Esteira porta-cabos para o guiamento seguro de fios elétricos e cabeamento de dados flexíveis, assim como para mangueiras pneumáticas e hidráulicas. A esteira de estrutura modular pode ser encurtada ou prolongada de forma fácil.
O material oferece resistência aos raios UV, portanto adequado também para aplicações nas áreas externas.
O material oferece resistência aos raios UV, portanto adequado também para aplicações nas áreas externas.
Dados técnicos
Característica técnica nas áreas sem suporte:
Velocidade: 10 m/s
Aceleração: 50 m/s²
Velocidade: 10 m/s
Aceleração: 50 m/s²
Faixa de temperatura
-30 °C até +125 °C
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.