Tubo Redondo
aço
zincada
- As tolerâncias de fabricação são determinadas individualmente conforme o sistema de fixação dos tubos
- Material: aço ou alumínio
- Sob consulta: diferentes versões
10,47 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Tubo Redondo
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
zincada
Chave de aço
1.0037
BEZ=Designação
Ø20 x 2
D1=Diâmetro externo
20±0,1
L=Comprimento
500
D2
16
L máx.
5000
Descrição
Material
Aço 1.0037.
Alumínio EN AW-6060.
Alumínio EN AW-6060.
Versão
Aço zincado.
Alumínio claro anodizado.
Alumínio claro anodizado.
Indicação
As tolerâncias de fabricação dos tubos redondos são determinadas individualmente conforme o sistema de fixação dos tubos.
Sob consulta
- Tubos de aço inoxidável
- Corte de acordo com os requisitos do cliente
- Corte de acordo com os requisitos do cliente
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.